ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用センサ-(フィルタ付)

通常単価(税別)
18,565円
税込単価
20,422円
通常出荷日:4日目

【特長】・リークディテクタY69338、Y69354用交換用センサーです

  • トラスココード
    198-0655
  • JANコード
    4991756169782
  • 質量(g)
    406.000
  • 対応機種
    UVライト付ヒートセンサー式リークディテクタ Y69338
  • 仕様
    ヒート半導体センサ式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y69384
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y69384の仕様・寸法情報

トラスココード
198-0655
JANコード
4991756169782
質量(g)
406.000
対応機種
UVライト付ヒートセンサー式リークディテクタ Y69338
仕様
ヒート半導体センサ式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y69384
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,565円
( 20,422円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リークディテクタY69338、Y69354用交換用センサーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用センサ-(フィルタ付)の型番Y69384のページです。 型番Y69384に関する仕様情報を記載しております。
交換用センサ-(フィルタ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用センサ-(フィルタ付)
赤外線センサ
センサー(TEK-Mate・Compass用)
リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECK
フロンみはりSPLS フロン用
高感度リークディテクタ D-TEK3
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格18,565円33,228円15,079円28,264円197,267円169,137円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目1日目4日目
トラスココード198-0655197-9060198-0583838-2759197-9080348-2544
JANコード499175616978249917561837644991756127003-49917563275334991756364392
質量(g)406.000150.000522.00074.0002600.0440.000
対応機種UVライト付ヒートセンサー式リークディテクタ Y69338D-TEKセレクト LB003TEK-Mateセレクト LB001アキュプローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK–Mate、D–TEKセレクト、Compass--
仕様ヒート半導体センサ式長寿命の800時間ヒート半導体センサ式5~9g/年以上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました