ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC粉末消火器 蓄圧式

通常単価(税別)
12,814円
税込単価
14,095円
通常出荷日:5日目

【特長】・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。・従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽...

詳細を確認
  • JANコード
    4944424101676
  • トラスココード
    692-9758
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    アルミ
  • 高さ(mm)
    471
  • 放射距離(m)
    4~6
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 適合火災
    普通火災、油火災、電気火災
  • 放射時間(秒)
    13
  • 薬剤量(kg)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PAN-6AWE1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAN-6AWE1の仕様・寸法情報

JANコード
4944424101676
トラスココード
692-9758
質量(g)
3000.0
材質1
アルミ
高さ(mm)
471
放射距離(m)
4~6
設計標準使用期限
10年
適合火災
普通火災、油火災、電気火災
放射時間(秒)
13
薬剤量(kg)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAN-6AWE1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,814円
( 14,095円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
・従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
・軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
【用途】
・普通火災、油火災、電気火災に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC粉末消火器 蓄圧式の型番PAN-6AWE1のページです。 型番PAN-6AWE1に関する仕様情報を記載しております。
ABC粉末消火器 蓄圧式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC粉末消火器 蓄圧式
ABC粉末消火器(蓄圧式)プレミア高性能型
ABC粉末消火器 加圧式
消火器用格納箱 NB-50
消火訓練用器具 ケスンダー(R2)
金属火災用消火器具 ナトレックス
メーカー日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル日本ドライケミカル
通常価格12,814円22,958円9,339円69,336円26,950円103,072円
通常出荷日5日目7日目5日目4日目7日目7日目
JANコード494442410167649444241014474944424101652-4944424400625-
トラスココード692-9758397-5825692-9755857-9443576-4697576-3221
質量(g)3000.041004100300002800.08400.0
材質1アルミアルミアルミスチール--
高さ(mm)4714844651150510585

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました