ファクトリーサプライ用品技術窓口

D-TEK3 CO2

通常単価(税別)
194,706円
税込単価
214,177円
通常出荷日:2日目

【特長】・赤外線吸収検出センサーを使用し、空気中のCO2濃度を補正するため、誤作動が少ないです・充電状...

詳細を確認
  • トラスココード
    352-3480
  • 奥行(mm)
    54
  • 高さ(mm)
    224
  • 幅(mm)
    59
  • JANコード
    4991756364408
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    銅
  • 対象ガス
    CO2

ご注意

  • 電子式漏洩ガス検知器の検知感度を確保する為には、定期的な保守管理が必要です。
  • 最適な信頼性の為には、定期的にリファレンスリークによる感度チェックが必要です。
  • センサは消耗してゆく為、定期的な感度チェックが必要です。
  • 感度チェックにはTEK CHECK(品番LB703080)がご使用いただけます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB006の仕様・寸法情報

トラスココード
352-3480
奥行(mm)
54
高さ(mm)
224
幅(mm)
59
JANコード
4991756364408
質量(g)
440.000
材質1
樹脂
材質2
銅
対象ガス
CO2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,706円
( 214,177円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線吸収検出センサーを使用し、空気中のCO2濃度を補正するため、誤作動が少ないです
・充電状態や充電量低下、赤外線セルの故障などを警告表示します
・赤外線センサーは長寿命の1000時間です
・充電式(100V AC/DC対応)です
・煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知
・リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認
・自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き(ON・OFF可能)
・検査成績書(別途費用)をご要望の際はお問い合わせください
・使用温度:-20°C対応
【用途】
・CO2冷媒空調、給湯機器などのガス漏れチェックに
【材質】
・樹脂
・銅
・センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース

ご注意

  • 電子式漏洩ガス検知器の検知感度を確保する為には、定期的な保守管理が必要です。
  • 最適な信頼性の為には、定期的にリファレンスリークによる感度チェックが必要です。
  • センサは消耗してゆく為、定期的な感度チェックが必要です。
  • 感度チェックにはTEK CHECK(品番LB703080)がご使用いただけます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-TEK3 CO2の型番LB006のページです。 型番LB006に関する仕様情報を記載しております。
D-TEK3 CO2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-TEK3 CO2
高感度リークディテクタ D-TEK3
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus CO2
リークディテクタ
センサー(TEK-Mate・Compass用)
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格194,706円169,137円265,714円292,144円47,504円15,079円
通常出荷日2日目4日目5日目5日目5日目4日目
トラスココード352-3480348-2544635-5408635-5407710-2271198-0583
奥行(mm)5454585835-
高さ(mm)224224265265200-
幅(mm)59595656--
JANコード499175636440849917563643924991756381597-49917563906814991756127003

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました