ファクトリーサプライ用品技術窓口

センサー(TEK-Mate・Compass用)

通常単価(税別)
15,079円
税込単価
16,587円
通常出荷日:4日目

【特長】・リークディテクタLB001、LB004用別売品センサーです

  • トラスココード
    198-0583
  • JANコード
    4991756127003
  • 質量(g)
    522.000
  • 対応機種
    TEK-Mateセレクト LB001
  • 仕様
    ヒート半導体センサ式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB110の仕様・寸法情報

トラスココード
198-0583
JANコード
4991756127003
質量(g)
522.000
対応機種
TEK-Mateセレクト LB001
仕様
ヒート半導体センサ式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,079円
( 16,587円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リークディテクタLB001、LB004用別売品センサーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー(TEK-Mate・Compass用)の型番LB110のページです。 型番LB110に関する仕様情報を記載しております。
センサー(TEK-Mate・Compass用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー(TEK-Mate・Compass用)
交換用センサ-(フィルタ付)
赤外線センサ
リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECK
D-TEK3 CO2
高感度リークディテクタ D-TEK3
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格15,079円18,565円33,228円28,264円194,706円169,137円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目2日目4日目
トラスココード198-0583198-0655197-9060838-2759352-3480348-2544
JANコード499175612700349917561697824991756183764-49917563644084991756364392
質量(g)522.000406.000150.00074.000440.000440.000
対応機種TEK-Mateセレクト LB001UVライト付ヒートセンサー式リークディテクタ Y69338D-TEKセレクト LB003アキュプローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK–Mate、D–TEKセレクト、Compass--
仕様ヒート半導体センサ式ヒート半導体センサ式長寿命の800時間5~9g/年以上--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました