ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線センサ

通常単価(税別)
33,228円
税込単価
36,551円
通常出荷日:4日目

【特長】・リークディテクタLB003用別売品赤外線センサーです

  • トラスココード
    197-9060
  • JANコード
    4991756183764
  • 質量(g)
    150.000
  • 対応機種
    D-TEKセレクト LB003
  • 仕様
    長寿命の800時間

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB712701
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB712701の仕様・寸法情報

トラスココード
197-9060
JANコード
4991756183764
質量(g)
150.000
対応機種
D-TEKセレクト LB003
仕様
長寿命の800時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB712701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,228円
( 36,551円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リークディテクタLB003用別売品赤外線センサーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線センサの型番LB712701のページです。 型番LB712701に関する仕様情報を記載しております。
赤外線センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線センサ
交換用センサ-(フィルタ付)
センサー(TEK-Mate・Compass用)
リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECK
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus
フロンみはりSPLS フロン用
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格33,228円18,565円15,079円28,264円265,714円197,267円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目5日目1日目
トラスココード197-9060198-0655198-0583838-2759635-5408197-9080
JANコード499175618376449917561697824991756127003-49917563815974991756327533
質量(g)150.000406.000522.00074.000500.0002600.0
対応機種D-TEKセレクト LB003UVライト付ヒートセンサー式リークディテクタ Y69338TEK-Mateセレクト LB001アキュプローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK–Mate、D–TEKセレクト、Compass--
仕様長寿命の800時間ヒート半導体センサ式ヒート半導体センサ式5~9g/年以上--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました