ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ 1.5V リチウム乾電池 FR03HJ【1~4個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
【特長】
・防水センサハウジングで設置場所を選びません
・別途専用ハウジングであらゆる環境にも適用可能です
・常時監視、早期発見でメンテナンス費用を節約します
・高輝度LEDとブザーで漏えいを警報します
・警報レベルは3レベルです
・メンテナンスモード搭載です
・専用工具(別売品)で簡単校正・動作確認が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)
4.3
ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):755円~