ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスグローブケース

通常単価(税別)
13,347円
税込単価
14,682円
通常出荷日:5日目

【特長】・オールステンレス(SUS304)・オートクレーブ滅菌対応・ニトリル・ポリエチレン手袋などをケ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    70
  • 色
    シルバー
  • 品名
    ステンレスグローブケース
  • 幅(mm)
    270
  • 質量(g)
    1330.0
  • トラスココード
    693-3558
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SGK-70-O
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGK-70-Oの仕様・寸法情報

奥行(mm)
150
高さ(mm)
70
色
シルバー
品名
ステンレスグローブケース
幅(mm)
270
質量(g)
1330.0
トラスココード
693-3558
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGK-70-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,347円
( 14,682円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス(SUS304)
・オートクレーブ滅菌対応
・ニトリル・ポリエチレン手袋などをケースに詰め替えることで、紙箱から引き出す際に出る紙粉の発生リスクを回避するための対策商品です
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスグローブケースの型番SGK-70-Oのページです。 型番SGK-70-Oに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスグローブケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスグローブケース
グローブバック・無菌パック ロング 10枚入 W700×D790
グローブボックス(殺菌灯)
カマグ UVランプ
パソリナグローブボックス
グローブボックス(パスボックス付)
メーカーピオニーコーポレーション三商新光化成カマグ社アズワンアズワン
通常価格13,347円12,218円127,276円 -246,281円110,240円149,066円 -
通常出荷日5日目8日目11日目〜1日目1日目7日目〜
奥行(mm)150-----
高さ(mm)70-----
色シルバー-----
品名ステンレスグローブケース-----
幅(mm)270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました