ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートバリア 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 遮熱白/スモーク

通常単価(税別)
10,303
税込単価
11,333
通常出荷日:9日目

【特長】・最高級ヘルメット(通気孔付き)・遮熱&シールド内蔵仕様【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用【...

詳細を確認
  • 帽体色
    遮熱ホワイト
  • 頭囲(cm)
    54~62
  • JANコード
    4562116367423
  • トラスココード
    363-3890
  • 材質1
    帽体:ABS樹脂/バイザー:PC樹脂
  • 墜落時保護用
  • バイザー色
    スモーク
  • シールド色
    クリア
  • 衝撃吸収ライナー有無

ご注意

  • 運賃元払い20個以上、20個未満は運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AA11EVO-CSW-HA6-KP-HB-W-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA11EVO-CSW-HA6-KP-HB-W-Sの仕様・寸法情報

帽体色
遮熱ホワイト
頭囲(cm)
54~62
JANコード
4562116367423
トラスココード
363-3890
材質1
帽体:ABS樹脂/バイザー:PC樹脂
墜落時保護用
バイザー色
スモーク
シールド色
クリア
衝撃吸収ライナー有無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA11EVO-CSW-HA6-KP-HB-W-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,303
( 11,333 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級ヘルメット(通気孔付き)・遮熱&シールド内蔵仕様
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用
【材質】
・帽体:ABS樹脂/バイザー:PC樹脂

ご注意

  • 運賃元払い20個以上、20個未満は運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートバリア 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 遮熱白/スモークの型番AA11EVO-CSW-HA6-KP-HB-W-Sのページです。 型番AA11EVO-CSW-HA6-KP-HB-W-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヒートバリア 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 遮熱白/スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートバリア 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 遮熱白/スモーク
超軽量ヘルメット AA17「軽神」
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格10,3034,5006,2846,2846,0806,080
通常出荷日9日目1日目11日目11日目11日目11日目
帽体色遮熱ホワイト-----
頭囲(cm)54~6253~6255.5~6055.5~6055.5~6055.5~60
JANコード456211636742345621163658874580118333215458011833331445801183330174580118333116
トラスココード363-3890324-3894361-0628361-0660361-0685361-0668
材質1帽体:ABS樹脂/バイザー:PC樹脂-バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト