ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモスタットA

通常単価(税別)
18,323円
税込単価
20,155円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・幅×奥行×高さ:100×66×47.5mm・用途:周囲温度を一定に保ちたい場合に

  • 温度範囲(℃)
    -10~50
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    423-3813

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50209150601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50209150601の仕様・寸法情報

温度範囲(℃)
-10~50
質量(g)
500.000
トラスココード
423-3813
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50209150601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,323円
( 20,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅×奥行×高さ:100×66×47.5mm
・用途:周囲温度を一定に保ちたい場合に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタットAの型番50209150601のページです。 型番50209150601に関する仕様情報を記載しております。
サーモスタットAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタットA
サーモスタットユニット
サーモスタットICC用アクセサリー
デジタル恒温器 NT-701D-A
Fineオイルバス FWB-240(TGK)
大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ
メーカー静岡製機カクダイアズワンケニス東京硝子器械アズワン
通常価格18,323円32,599円27,627円 -138,498円92,937円20,004円 -
通常出荷日4日目11日目8日目〜7日目2日目1日目
温度範囲(℃)-10~50-----
質量(g)500.000-----
トラスココード423-3813-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました