ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト

通常単価(税別)
17,410円
税込単価
19,151円
通常出荷日:5日目

【特長】・センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです・人の動きに合わせて光が自動追尾するの...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    173
  • 高さ(mm)
    205
  • 使用電球(W)
    18
  • 点灯保持時間
    5秒~5分
  • 電源
    AC100V
  • 幅(mm)
    133
  • 明るさ(lm)
    2000
  • JANコード
    4954849531170
  • 質量(g)
    920.000
  • トラスココード
    659-6817

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LED-AC1017TA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LED-AC1017TAの仕様・寸法情報

奥行(mm)
173
高さ(mm)
205
使用電球(W)
18
点灯保持時間
5秒~5分
電源
AC100V
幅(mm)
133
明るさ(lm)
2000
JANコード
4954849531170
質量(g)
920.000
トラスココード
659-6817

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED-AC1017TA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,410円
( 19,151円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです
・人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました
・ライトの向きは正面を基準として探知した方向に左右60°可動します
・ライト上下の向きは手動で調整となります
・センサー探知範囲は240°の広範囲をカバーします
・周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードを搭載しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Wワイド 追尾式LEDセンサーライトの型番LED-AC1017TAのページです。 型番LED-AC1017TAに関する仕様情報を記載しております。
18Wワイド 追尾式LEDセンサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト
LEDセンサーライト(ソーラーパネル)
3W 1灯 ソーラー式 無線連動センサーライト(送受信型)
LEDセンサーライト(AC100V)
ソーラー式 無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型)
LEDセンサーライト
メーカームサシムサシムサシムサシムサシリーベックス
通常価格17,410円10,638円 -9,994円6,541円 -11,694円2,515円
通常出荷日5日目5日目7日目5日目7日目7日目
奥行(mm)173170150170130-
高さ(mm)205128156-500-
使用電球(W)18-----
点灯保持時間5秒~5分10秒----
電源AC100Vソーラーパネル-AC100V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました