17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3W 1灯 ソーラー式 無線連動センサーライト(送受信型)

通常単価(税別)
9,994
税込単価
10,993
通常出荷日:7日目

【特長】・無線連動で一斉点灯・ワイヤレスセンサーライトシリーズ・1か所のセンサーが感知すると設置してい...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    156
  • 幅(mm)
    85
  • JANコード
    4954849996306
  • 質量(g)
    475.000
  • トラスココード
    521-7417

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

W-630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-630の仕様・寸法情報

奥行(mm)
150
高さ(mm)
156
幅(mm)
85
JANコード
4954849996306
質量(g)
475.000
トラスココード
521-7417

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,994
( 10,993 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線連動で一斉点灯
・ワイヤレスセンサーライトシリーズ
・1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます
・複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります
・一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます
・ワイヤレスの連動設定は簡単シンプル
・連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです
・設置しているすべてのワイヤレス製品を同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します
・スイッチの形を分けることで連動グループを区別することも可能です(最大16台16チャンネル)
・さまざまな場所で連動して活躍
・ワイヤレスシリーズは、コンセント、乾電池、ソーラータイプがあります
・設置場所に合わせて選べるから家の周りをすべてカバーできます
・光だけでなくチャイム(音)タイプもラインナップ
・光と音がつながることで防犯効果をさらに高め、暮らしを便利にするワイヤレスセンサーライトシリーズ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3W 1灯 ソーラー式 無線連動センサーライト(送受信型)の型番W-630のページです。 型番W-630に関する仕様情報を記載しております。
3W 1灯 ソーラー式 無線連動センサーライト(送受信型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3W 1灯 ソーラー式 無線連動センサーライト(送受信型)
ソーラー式 無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型)
18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト
LEDセンサーライト(ソーラーパネル)
LEDセンサーライト(AC100V)
ソーラー式 LEDセンサーライト
メーカームサシムサシムサシムサシムサシYAZAWA
通常価格9,99411,69415,35110,035 -5,953 -9,526 -
通常出荷日7日目7日目5日目5日目5日目4日目
奥行(mm)150130173170170-
高さ(mm)156500205128--
幅(mm)85100133171--
JANコード495484999630649548499964054954849531170---
質量(g)475.000545.000920.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました