ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDセンサーライト(ソーラーパネル)

通常単価(税別)
10,638円~14,548円
税込単価
11,702円~16,003円
通常出荷日:5日目

【特長】・太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライトです・ライト部がスライド式で照射方向...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    128
  • 点灯保持時間
    10秒
  • 電源
    ソーラーパネル
  • 幅(mm)
    171
  • 材質1
    ABS
  • 材質2
    透明PC
  • 材質3
    PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用電球(W)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
7.5×2
1200
4954849540097
560.000
659-6815
1個
7.5×3
1800
4954849540103
705.000
659-6820
1個
7.5×4
2400
4954849540110
930.000
659-6798
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,638円
( 11,702円 )
5日目
12,276円
( 13,504円 )
5日目
14,548円
( 16,003円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライトです
・ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます
・真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在です
・日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます
・バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止します
・100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます
・ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています
【材質】
・ABS
・透明PC
・PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDセンサーライト(ソーラーパネル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDセンサーライト(ソーラーパネル)
18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト
3W 1灯 ソーラー式 無線連動センサーライト(送受信型)
ソーラー式 無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型)
LEDセンサーライト(AC100V)
ソーラー式 LEDセンサーライト
メーカームサシムサシムサシムサシムサシYAZAWA
通常価格10,638円-17,410円9,994円11,694円6,541円 -9,526円 -
通常出荷日5日目5日目7日目7日目5日目4日目
奥行(mm)170173150130170-
高さ(mm)128205156500--
点灯保持時間10秒5秒~5分----
電源ソーラーパネルAC100V--AC100V-
幅(mm)17113385100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト