ファクトリーサプライ用品技術窓口

救助用昇降担架

通常単価(税別)
63,040円
税込単価
69,344円
通常出荷日:11日目

【特長】・船倉・マンホール・地下工事現場など狭い場所から、負傷したり意識をなくした人を安全な姿勢で引き...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620304908
  • 質量(g)
    7100.0
  • トラスココード
    407-5302
  • 材質1
    メインテープ:ポリエステル

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HE-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HE-8の仕様・寸法情報

JANコード
4510620304908
質量(g)
7100.0
トラスココード
407-5302
材質1
メインテープ:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HE-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,040円
( 69,344円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・船倉・マンホール・地下工事現場など狭い場所から、負傷したり意識をなくした人を安全な姿勢で引き揚げ救助することができます
【用途】
・足の骨折時などの救助引揚に
【材質】
・メインテープ:ポリエステル

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

救助用昇降担架の型番HE-8のページです。 型番HE-8に関する仕様情報を記載しております。
救助用昇降担架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
救助用昇降担架
ベルト荷締機用プロテクター
デッキングビーム (トラックレール用)
ベルト荷締機用スリーブ
車イス固定ベルト (エアラインレール用) 前側固定用
エアラインレール (重量用)
メーカータイタントラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)SK-11allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格63,040円1,505円 -17,603円 -815円7,281円16,920円
通常出荷日11日目1日目〜1日目〜3日目1日目1日目
JANコード4510620304908-----
質量(g)7100.0-----
トラスココード407-5302-----
材質1メインテープ:ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました