ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA形

通常単価(税別)
151,816
税込単価
166,998
通常出荷日:7日目

【特長】・スーパーチップソー 黒鯱(クロシャチ)標準付属仕様が登場しました・コードレス初※両傾斜一尺切...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3607DRA-K-XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C3607DRA-K-XPSZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414116
トラスココード
650-3527
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4000
質量(g)
13400
材質1
本体:樹脂
本体色
ガンメタリックシルバー
切込深度(mm)45°
左傾斜45°高さ41×幅312 / 右傾斜45°高さ18×幅312
切込深度(mm)90°
高さ61×幅312
本体寸法(mm)
780×432×484
適合チップソー(mm)外径
190
適合チップソー(mm)穴径
20
バッテリー電圧(V)
36

型番リスト

表示件数
型番
C3607DRA-K-XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,816
( 166,998 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーチップソー 黒鯱(クロシャチ)標準付属仕様が登場しました
・コードレス初※両傾斜一尺切断可能です
・最大切断寸法(直角):幅312×高さ61mmです
・※2018年10月現在
・国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス卓上スライド丸のこ)
・クラス最高水準の低騒音※
・国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(190mm コードレス卓上スライド丸のこ)騒音値:SPF(2"×10")直角切断時(条件により異なります)
・内蔵式ツインLEDライト搭載です
・AC品並の切断性能を実現しました
【用途】
・各種木材の切断に
・各種合板、化粧板、軟鋼繊維板、ハードボード等の切断に
・アルミサッシの切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA形の型番C3607DRA-K-XPSZのページです。 型番C3607DRA-K-XPSZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA形のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト