ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形

通常単価(税別)
100,201円
税込単価
110,221円
通常出荷日:7日目

【特長】・黒鯱チップソー標準付属と高速7000回転による軽快な切断が可能です・新リンク構造と平行度調整...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C3605DB-SK-2XPSZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C3605DB-SK-2XPSZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415311
トラスココード
655-3950
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
パワーモード時:7000/サイレントモード時:3500
質量(g)
2900.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
3500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
7000
材質1
本体:樹脂
本体色
アグレッシブグリーン
切込深度(mm)
47
切込深度(mm)45°
0~30
切込深度(mm)90°
0~47
本体寸法(mm)
276×247×177
適合チップソー(mm)外径
125
適合チップソー(mm)穴径
20
材質2
ベース:アルミダイカスト
材質3
ホゴカバー:樹脂
材質4
リンク:アルミダイカスト●ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(分)
約19(実用充電)/約25(満充電)
切込深度(mm)逆15°
0~20
バッテリー容量(Ah)
2.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C3605DB-SK-2XPSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,201円
( 110,221円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒鯱チップソー標準付属と高速7000回転による軽快な切断が可能です
・新リンク構造と平行度調整機能によりスムーズなベース調整が可能です
・システムケース4標準付属です
・大型フック、フッ素プレート取付け可能です
・本製品は着脱式ベースを備えキワ切りが可能なコードレスリフォーム用丸のこです
【用途】
・野地板、野縁、たる木等の端切りに
・コンパネおよび建材の切断に
・2×4部材の切断に
【材質】
・本体:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト
・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形の型番C3605DB-SK-2XPSZのページです。 型番C3605DB-SK-2XPSZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形
コードレス丸のこ C3605DC 形
コードレス集塵丸のこC3605DYC形
コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラック
コードレス集じん丸のこ 36Vマルチボルト C3605DYB
コードレス丸のこ_2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格100,201円95,558円85,826円91,897円88,058円37,818円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641531149663764153284966376415342496637642007049663764153354966376414949
トラスココード655-3950645-2175655-3946709-9060632-8430629-4424
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時:7000/サイレントモード時:350045003500~7000パワーモード:7000/サイレントモード:35003500~70003000~6000
質量(g)2900.02900.02900.02800.02900.02800.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時350025003500350035003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました