17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

18Vコードレス丸のこ165mm

通常単価(税別)
42,729円~92,790円
税込単価
47,002円~102,069円
通常出荷日:7日目

【特長】・ブラシレスモーター採用で、更に切断スピード(従来機C18DBAL比、約1.5倍)が向上しまし...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質4

セット内容・付属品

最小発注数量
4966376408191
565-0482
3200
リンク:アルミダイカスト
チップソー(黒鯱)165mm、電池パックBSL36A18X(2個)、充電器UC18YDL2、システムケースNo.4、六角棒スパナ、ダストアダプタ、チップソー、バッテリーカバー
1個
4966376408184
565-0521
3000.0
リンク:アルミダイカスト、ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
六角棒スパナ、ダストアダプタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,790円
( 102,069円 )
7日目
42,729円
( 47,002円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーター採用で、更に切断スピード(従来機C18DBAL比、約1.5倍)が向上しました
・リブ形状の見直しにより、ベースの剛性UPを実現しました
・新平行度微調整構造採用により、発生していた部品への応力が低減し、よりスムースな切込み深さ調整が可能となりました
・LEDライト先つけ機能搭載で、刃物回転前に刃先を照らす事が可能になりました
・切粉排出経路の見直しで集じん性能の大幅向上を実現し、これによりダストバックでも高効率な自己集じんが可能となりました
・サイレントモード、キックバック軽減システム搭載です
・逆5゜傾斜機構付です
・165mmサイズの18Vコードレス丸のこです
・非常に高い効率の脱着式集じんアダプタを備え、切断速度とモーターの粘りも向上させています
【用途】
・各種木材の切断に
・各種化粧板、薄物樹脂版、軟質新建材の切断に
【材質】
・ボディ:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレス丸のこ165mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレス丸のこ165mm
コードレス丸のこ165mm 黒鯱 C3606DB-2XPSBZ
コードレス丸のこ C3605DA形 特別限定仕様品 ストロングブラック
コードレス丸のこ_2
コードレス丸のこ C3605DA形
コードレス丸のこ C3605DC 形
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格42,729円-96,451円91,897円37,818円96,451円95,558円
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
色アグレッシブグリーンブラックストロングブラック---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時:4500、サイレントモード時:2500-パワーモード:7000/サイレントモード:35003000~6000パワーモード:7000/サイレントモード:35004500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時2500-3500300035002500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時4500-7000600070004500
材質1ボディ:樹脂本体:樹脂、ホゴカバー:樹脂、リンク・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト