17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コードレス丸のこ165mm 黒鯱シリーズ

通常単価(税別)
46,032円~101,183円
税込単価
50,635円~111,301円
通常出荷日:7日目

【特長】・高回転モードで切断スピード(C3606DA(SK)比約1.5倍)を実現しました・造作丸のこ同...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時

本体色

材質2

材質4

充電時間(分)

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
グリーン
4966376408108
538-7450
3300
5600
アグレッシブグリーン
ベース:アルミDC
リンク:アルミDC
約25
2.5
1個
ブラック
4966376408092
538-7439
2500
4300
ストロングブラック
ベース:アルミダイカスト
リンク:アルミダイカスト●ギヤカバー(SC):アルミダイカスト
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,183円
( 111,301円 )
7日目
46,032円
( 50,635円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高回転モードで切断スピード(C3606DA(SK)比約1.5倍)を実現しました
・造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピース採用で高剛性UP、高精度な切断を実現しました
・新平行度微調整付きで平行度の狂いが減少、サブレバー採用で切込み深さ調整が向上するなど更なる使いやすさを実現しました
・Bluetooth機能対応で集じん機と連動させることで掃除の手間を省くことができます(BSL36A18BX使用時)
・サイレントモード搭載でリフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業にもおすすめです
・高精度、高剛性な構造に加え、高速切断を可能とする回転数とパワー、非常に高い効率の脱着式集じんアダプタなどを備えた多機能なフラッグシップ製品です
【用途】
・各種木材の切断に
・各種化粧板、薄物樹脂板、軟質新建材の切断に
【材質】
・本体:樹脂
・ホゴカバー:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス丸のこ165mm 黒鯱シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス丸のこ165mm 黒鯱シリーズ
18Vコードレス丸のこ165mm
コードレス丸のこ_2
コードレス丸のこ C3605DA形
コードレス丸のこ C3605DC 形
コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB形
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格46,032円-42,729円 -37,818円96,451円95,558円100,201円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高回転モード:5600パワーモード時:4500、サイレントモード時:25003000~6000パワーモード:7000/サイレントモード:35004500パワーモード時:7000/サイレントモード時:3500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時200025003000350025003500
材質1本体:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
切込深度(mm)0~6666470~47(90°)57/(45°)38/(逆5°)5447
切込深度(mm)45°0~46460~300~300~380~30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト