17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

10.8V コードレス丸のこ 125mm

通常単価(税別)
36,300円~61,611円
税込単価
39,930円~67,772円
通常出荷日:7日目

【特長】・10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーターを搭載で軽量かつコンパクトになりました・小形...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体色

セット内容・付属品

最小発注数量
4966376417698
694-6173
2200
黒
リチウムイオン電池(BSL1240M)×2個、チップソー(黒鯱)、急速充電器(UC12SL)、システムケース3、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー×2個
1個
4966376416493
694-6175
2200
緑
リチウムイオン電池(BSL1240M)×2個、チップソー(黒鯱)、急速充電器(UC12SL)、システムケース3、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー×2個
1個
4966376416486
694-6174
1900.0
緑
チップソー(黒鯱)、六角棒スパナ、ダクトアダプタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,611円
( 67,772円 )
7日目
61,611円
( 67,772円 )
7日目
36,300円
( 39,930円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーターを搭載で軽量かつコンパクトになりました
・小形で高効率なブラシレスモーターを採用で18V同等の切断スピードを実現しました
・ハンドル角度を大きくしたことで、進行方向に力を入れやすく作業性が向上しました
・低振動のため疲れにくく、低騒音のため屋内や住宅街でもあらゆる環境に適しています
・テーパ形状になりより押しやすくなりました
・ベース側面とのこ刃の平行度を微調整でき、スムーズにベースの上げ下げができます
・切断作業時にでる墨線上の切粉を吹き飛ばします
・サブベースを取り外すことで際切りが可能です
【用途】
・各種木材の切断に
・野地板、野緑、たる木の端切りに
・コンパネおよび建材類の切断に
・2×4部材の切断用
【材質】
・本体:樹脂
・ベース:アルミダイカスト
・ホゴカバー:樹脂
・リンク:アルミダイカスト
・ギヤカバー(SC):アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレス丸のこ 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレス丸のこ 125mm
10.8V コードレス集じん丸のこ 125mm
18Vコードレス丸のこ165mm
コードレス丸のこ165mm 黒鯱シリーズ
コードレス丸のこ_2
コードレス丸のこ C3605DA形
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格36,300円-41,389円 -42,729円 -46,032円 -37,818円96,451円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
無負荷回転数(min[[の-1乗]])45004500パワーモード時:4500、サイレントモード時:2500高回転モード:56003000~6000パワーモード:7000/サイレントモード:3500
材質1本体:樹脂本体:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
切込深度(mm)4747660~66470~47
切込深度(mm)45°3030460~460~300~30
切込深度(mm)90°4747660~660~470~47

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト