ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルラックレースウェイパンチャー

通常単価(税別)
350,904円
税込単価
385,994円
通常出荷日:11日目

【特長】・ボルト通し穴あけに、バリが出にくいです。・軟鋼・ステンレス対応です。・スタンド固定作業も手持...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980963357
  • 質量(g)
    7730.0
  • トラスココード
    699-3211
  • 材質1
    鉄
  • 奥行(mm)
    155
  • 高さ(mm)
    145
  • 幅(mm)
    59

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ9XCRP1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9XCRP1の仕様・寸法情報

JANコード
4549980963357
質量(g)
7730.0
トラスココード
699-3211
材質1
鉄
奥行(mm)
155
高さ(mm)
145
幅(mm)
59
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9XCRP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350,904円
( 385,994円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト通し穴あけに、バリが出にくいです。
・軟鋼・ステンレス対応です。
・スタンド固定作業も手持ち作業も可能です。
【用途】
・ケーブルラックやハンガーレールの穴あけ作業に
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルラックレースウェイパンチャーの型番EZ9XCRP1のページです。 型番EZ9XCRP1に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルラックレースウェイパンチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルラックレースウェイパンチャー
横切りパンチャー
厚板用丸穴ダイス
コードレスポートパンチャー
ミニパンチャー替刃 丸穴 厚板用
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic亀倉精機育良精機製作所西田製作所
通常価格350,904円118,327円39,501円 -323,983円12,048円 -7,056円
通常出荷日11日目7日目11日目4日目1日目1日目
JANコード45499809633574549980980064----
質量(g)7730.0950.0120.000---
トラスココード699-3211697-9275----
材質1鉄鉄鉄---
奥行(mm)155Φ56----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました