ファクトリーサプライ用品技術窓口

横切りパンチャー

通常単価(税別)
118,327円
税込単価
130,160円
通常出荷日:7日目

【特長】・角穴追加工が切粉・バリ少なく仕上がりキレイ・電動だからスピーディ手作業による疲れも軽減・パン...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980980064
  • 質量(g)
    950.0
  • トラスココード
    697-9275
  • 材質1
    鉄
  • 奥行(mm)
    Φ56
  • 高さ(mm)
    110
  • 幅(mm)
    Φ56

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ9XSP1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9XSP1の仕様・寸法情報

JANコード
4549980980064
質量(g)
950.0
トラスココード
697-9275
材質1
鉄
奥行(mm)
Φ56
高さ(mm)
110
幅(mm)
Φ56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9XSP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,327円
( 130,160円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角穴追加工が切粉・バリ少なく仕上がりキレイ
・電動だからスピーディ手作業による疲れも軽減
・パンチャーの向きが固定できるので既設盤でも一人施工が可能※EZ9HX505に装着時
・適応工具種類:EZ9HX505とEZ1PD1、EZ1DD2、EZ1DD3/EZ9X303とEZ46A4、EZ45A6
・適応工具(電圧/モード)EZ1PD1(14.4Vと18V/強モード)/EZ1DD2(Low/ねじ締め/クラッチトルク40)/EZ1DD3(Low/ノックアウトモード(A2))
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横切りパンチャーの型番EZ9XSP1のページです。 型番EZ9XSP1に関する仕様情報を記載しております。
横切りパンチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横切りパンチャー
ケーブルラックレースウェイパンチャー
厚板用丸穴ダイス
パンチャー替刃
ミニパンチャー
コードレスパンチャー替刃
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格118,327円350,904円39,501円 -14,165円 -8,633円 -9,291円 -
通常出荷日7日目11日目11日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
JANコード45499809800644549980963357----
質量(g)950.07730.0120.000---
トラスココード697-9275699-3211----
材質1鉄鉄鉄---
奥行(mm)Φ56155----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました