ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です
・油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます
・切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です
・騒音や振動、火花が出ません
【用途】
・切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に
【材質】
・鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
4.3通常価格(税別):3,580円~

オグラ
オグラ バッテリー 6.0Ah
0通常価格(税別):19,965円

泉精器製作所
丸パンチ 薄鋼電線管用
4.5通常価格(税別):3,715円~

泉精器製作所
角パンチ
0通常価格(税別):44,920円~

亀倉精機
ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ20mm)
0通常価格(税別):12,103円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,673円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~