ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚鋼電線管用パンチ替刃

通常単価(税別)
26,330円
税込単価
28,963円
通常出荷日:5日目

【特長】・切れ味良く、耐久性に優れています【用途】・配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に

  • JANコード
    4992456320213
  • 質量(g)
    1900.000
  • トラスココード
    410-5146
  • 穴径 (mm)
    77.2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MOP-G70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MOP-G70の仕様・寸法情報

JANコード
4992456320213
質量(g)
1900.000
トラスココード
410-5146
穴径(mm)
77.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOP-G70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,330円
( 28,963円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味良く、耐久性に優れています
【用途】
・配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚鋼電線管用パンチ替刃の型番MOP-G70のページです。 型番MOP-G70に関する仕様情報を記載しております。
厚鋼電線管用パンチ替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚鋼電線管用パンチ替刃
角切り刃物
油圧フリーパンチ
MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー
丸パンチ 厚鋼電線管用
パンチカッター 厚鋼電線管用
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベル泉精器製作所カクタス
通常価格26,330円58,871円126,607円 -42,160円4,125円 -4,763円 -
通常出荷日5日目5日目5日目9日目在庫品1日目〜4日目
JANコード49924563202134992456320329-4992456002935--
質量(g)1900.000950.02600.0---
トラスココード410-5146402-4008----
穴径(mm)77.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました