ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フレアラチェットトルクレンチ2本組セット 布製ポーチ入り

通常単価(税別)
14,955円
税込単価
16,451円
通常出荷日:5日目

スエカゲツール社のトルクレンチ(フレアナット用) フレアラチェットトルクレンチ2本組セット 布製ポーチ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FRT-1722S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FRT-1722Sの仕様・寸法情報

ポーチサイズ
123×340×53mm
JANコード
4989530250054
トラスココード
353-6710
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FRT-1722S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,955円
( 16,451円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スエカゲツール社のトルクレンチ(フレアナット用) フレアラチェットトルクレンチ2本組セット 布製ポーチ入り シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアラチェットトルクレンチ2本組セット 布製ポーチ入りの型番FRT-1722Sのページです。 型番FRT-1722Sに関する仕様情報を記載しております。
フレアラチェットトルクレンチ2本組セット 布製ポーチ入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアラチェットトルクレンチ2本組セット 布製ポーチ入り
4ポジションモンキー型トルクレンチ
ストレート形水道本管トルクレンチ 30mm 100N・m
ストレート形水道本管トルクレンチ 24mm 60N・m
12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 103N・m
12.7sq. ホイールナット専用トルクレンチ・セット 85N・m
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格14,955円18,834円20,747円19,471円19,085円23,601円
通常出荷日5日目4日目5日目5日目3日目6日目
ポーチサイズ123×340×53mm-----
JANコード4989530250054498953061029249895300100164989530010009--
トラスココード353-6710693-8518353-5199353-6713--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました