ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

4ポジションモンキー型トルクレンチ

通常単価(税別)
18,834円
税込単価
20,717円
通常出荷日:4日目

【特長】・エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。ラチェット式でスピーディ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR-4PM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-4PMの仕様・寸法情報

仕様
校正証明書付
JANコード
4989530610292
トラスココード
693-8518
質量(g)
1500.0

型番リスト

表示件数
型番
TR-4PM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,834円
( 20,717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。
・設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。
【用途】
・冷媒配管用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポジションモンキー型トルクレンチの型番TR-4PMのページです。 型番TR-4PMに関する仕様情報を記載しております。
4ポジションモンキー型トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ポジションモンキー型トルクレンチ
ストレート形水道本管トルクレンチ 30mm 100N・m
ストレート形水道本管トルクレンチ 24mm 60N・m
フレアラチェットトルクレンチ2本組セット 布製ポーチ入り
トルクレンチ(1/4,3/8)
トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP3N4X8D
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールタスコ東日製作所
通常価格18,834円20,747円19,471円14,955円16,221円-
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目9日目
仕様校正証明書付-----
JANコード4989530610292498953001001649895300100094989530250054--
トラスココード693-8518353-5199353-6713353-6710--
質量(g)1500.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました