ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ストレート形水道本管トルクレンチ 24mm 60N・m

通常単価(税別)
18,913
税込単価
20,804
通常出荷日:5日目

【特長】・水道本管フランジ部分のナット締め付け作業に【用途】・水道本管フランジ部分のナット締め付け作業...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRB-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRB-24の仕様・寸法情報

JANコード
4989530010009
トラスココード
353-6713
全長(mm)
314
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TRB-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,913
( 20,804 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道本管フランジ部分のナット締め付け作業に
【用途】
・水道本管フランジ部分のナット締め付け作業として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレート形水道本管トルクレンチ 24mm 60N・mの型番TRB-24のページです。 型番TRB-24に関する仕様情報を記載しております。
ストレート形水道本管トルクレンチ 24mm 60N・mのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト