ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスニブラ CN18DSL形

通常単価(税別)
83,861円
税込単価
92,247円
通常出荷日:7日目

【特長】・コードレスで取り回しが良く、薄鋼板や薄ステンレス板の切断作業が楽です・14.4Vと18Vリチ...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415199
  • トラスココード
    650-3515
  • 質量(g)
    2100.0
  • 本体寸法(mm)
    297×82×198(BSL36A18X装着時)
  • 電源(V)
    DC18
  • 切断能力(mm)ステンレス
    1.2
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    1.6

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CN18DSL-LXPKZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CN18DSL-LXPKZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415199
トラスココード
650-3515
質量(g)
2100.0
本体寸法(mm)
297×82×198(BSL36A18X装着時)
電源(V)
DC18
切断能力(mm)ステンレス
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN18DSL-LXPKZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,861円
( 92,247円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスで取り回しが良く、薄鋼板や薄ステンレス板の切断作業が楽です
・14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能です
・満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます
・視認性の良い大形充電ランプ、フルカラーLED搭載です
・電池容量ランプで、充電中の電池容量を4段階で確認できます
・18コードレスニブラ,CN18DSLはコードレスならではの優れた取り回しでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました
【用途】
・軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業に

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスニブラ CN18DSL形の型番CN18DSL-LXPKZのページです。 型番CN18DSL-LXPKZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスニブラ CN18DSL形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスニブラ CN18DSL形
コードレスボードカッタ CK18DA形
板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ah
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
コードレスチップソーカッタ 36V
コードレスチップソーカッタ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格83,861円72,058円55,093円249,421円81,361円102,701円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641519949663764152294966376415793496637625197149663764143074966376414321
トラスココード650-3515633-7956646-4597176-3381614-6666609-3733
質量(g)2100.019001800.09400.06700.09500.0
本体寸法(mm)297×82×198(BSL36A18X装着時)249×277×80全長283×全高146×全幅76 (BSL 1240M装着時)---
電源(V)DC1818----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました