ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスチップソーカッタ

通常単価(税別)
102,701円
税込単価
112,971円
通常出荷日:7日目

【特長】・業界初となる180mmクラスのコードレスチップソーカッタです・現行AC品CD7SA形を母体と...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376414321
  • トラスココード
    609-3733
  • 質量(g)
    9500.0
  • 奥行(mm)
    337
  • 高さ(mm)
    277
  • 幅(mm)
    257
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    3700
  • 適合チップソー(mm)外径
    180
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 外径(mm)
    180/185
  • 穴径(mm)
    20
  • 刃数
    38
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    3700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    2000
  • 適合チップソー(mm)刃厚
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD3607DA-WPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CD3607DA-WPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414321
トラスココード
609-3733
質量(g)
9500.0
奥行(mm)
337
高さ(mm)
277
幅(mm)
257
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
3700
適合チップソー(mm)外径
180
適合チップソー(mm)穴径
20
材質1
本体:樹脂
外径(mm)
180/185
穴径(mm)
20
刃数
38
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
3700
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
2000
適合チップソー(mm)刃厚
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD3607DA-WPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,701円
( 112,971円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初となる180mmクラスのコードレスチップソーカッタです
・現行AC品CD7SA形を母体とし、高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボルトタイプ蓄電池を搭載することで、AC品を凌駕する切断速度、およびDC品断トツの粘りを有しています
・防じん用メッシュフィルタ採用で風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減します
・堅牢、高耐久かつ軽量グネシウム製集じんボックス採用しました
・サイレントモード(特許)の採用により、低騒音化とモーター効率アップを両立します
【用途】
・軟鋼、ステンレス、アルミの切断(解体、設備、鉄工所)に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチップソーカッタの型番CD3607DA-WPZのページです。 型番CD3607DA-WPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスチップソーカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスチップソーカッタ
コードレスチップソーカッタ 36V
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mm
10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mm
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格102,701円81,361円78,593円64,647円43,889円249,421円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641432149663764143074966376414291496637641654749663763283214966376251971
トラスココード609-3733614-6666629-6890693-8182710-8481176-3381
質量(g)9500.06700.02900.02200.02100.09400.0
奥行(mm)337276288253288-
高さ(mm)277247236165236316(BSL1850装着時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました