ファクトリーサプライ用品技術窓口

板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ah

通常単価(税別)
55,093円
税込単価
60,602円
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量コンパクト・スリムボディの10.8Vコードレスシャーです・グリップ握り径Φ46mmのスリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415793
  • トラスココード
    646-4597
  • 質量(g)
    1800.0
  • 本体寸法(mm)
    全長283×全高146×全幅76 (BSL 1240M装着時)
  • 電圧(V)
    10.8
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 切断能力(mm)ステンレス
    1.2
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    1.6
  • 最小切断半径R
    25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CE12DA-LS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CE12DA-LSの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415793
トラスココード
646-4597
質量(g)
1800.0
本体寸法(mm)
全長283×全高146×全幅76 (BSL 1240M装着時)
電圧(V)
10.8
材質1
本体:樹脂
切断能力(mm)ステンレス
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
最小切断半径R
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE12DA-LS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,093円
( 60,602円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクト・スリムボディの10.8Vコードレスシャーです
・グリップ握り径Φ46mmのスリムボディです
・スイッチ変速機能により材料に合わせたストローク数に設定可能です
・薄板も厚板もぐんぐん切れます
【用途】
・軟鋼板、黄銅板、銅板、アルミ板、ステンレス板、ブリキ板などの金属板の切断作業に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ahの型番CE12DA-LSのページです。 型番CE12DA-LSに関する仕様情報を記載しております。
板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ah
コードレスボードカッタ CK18DA形
コードレスニブラ CN18DSL形
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
コードレスチップソーカッタ
コードレスチップソーカッタ 36V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格55,093円72,058円83,861円249,421円102,701円81,361円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641579349663764152294966376415199496637625197149663764143214966376414307
トラスココード646-4597633-7956650-3515176-3381609-3733614-6666
質量(g)1800.019002100.09400.09500.06700.0
本体寸法(mm)全長283×全高146×全幅76 (BSL 1240M装着時)249×277×80297×82×198(BSL36A18X装着時)---
電圧(V)10.818----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました