ファクトリーサプライ用品技術窓口

風速計 417 ファンネル1

通常単価(税別)
94,222
税込単価
103,644
通常出荷日:4日目

【特長】・testo417は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。・ベーンの直径はおよそ1...

詳細を確認
  • トラスココード
    525-2812
  • 測定風量範囲([[M3]]/h)
    440(セット使用時)
  • JANコード
    4029547025815
  • 質量(g)
    4600.0
  • 奥行(mm)
    108
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    236
  • 測定精度(m/s)
    ±(0.1m/s+測定値の1.5%)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-1417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0563-1417の仕様・寸法情報

トラスココード
525-2812
測定風量範囲([[M3]]/h)
440(セット使用時)
JANコード
4029547025815
質量(g)
4600.0
奥行(mm)
108
高さ(mm)
45
幅(mm)
236
測定精度(m/s)
±(0.1m/s+測定値の1.5%)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0563-1417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,222
( 103,644 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo417は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。
・ベーンの直径はおよそ100mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。
・オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
【用途】
・アネモ・ガラリ・グリルの風量に。
【セット内容】
・testo417
・丸型ファンネル(Φ200mm)
・角型ファンネル(330×330mm)
・ケース●ファンネル用ブラケット
・風量ファンネル(丸型・角型・バッグ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速計 417 ファンネル1の型番0563-1417のページです。 型番0563-1417に関する仕様情報を記載しております。
風速計 417 ファンネル1のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト