17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取付簡易型ライティングダクト 1055

通常単価(税別)
15,783
税込単価
17,361
通常出荷日:4日目

【特長】・引掛けシーリングやローゼットに取付可能【用途】・オフィス・ユース、エントランス、演出など、さ...

詳細を確認
  • 光源色
    1055
  • 長さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    146
  • 質量(g)
    2300.000
  • 材質1

ご注意

  • 設置できない場所:簡単にたわむ天井(補強のない天井)・傾斜に合わせた舟底天井・傾斜天井・壁面・サオブチ天井
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

JANコード

トラスココード

材質2

最小発注数量
ホワイト
4968478560623
535-7980
アルミ(白色塗装)
1個
ブラック
4968478560630
535-4799
アルミ(黒色塗装)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,783
( 17,361 )
4日目
15,783
( 17,361 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引掛けシーリングやローゼットに取付可能
【用途】
・オフィス・ユース、エントランス、演出など、さまざまな空間に
【材質】
・鋼

ご注意

  • 設置できない場所:簡単にたわむ天井(補強のない天井)・傾斜に合わせた舟底天井・傾斜天井・壁面・サオブチ天井
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付簡易型ライティングダクト 1055のレビュー
この商品のレビューはありません

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト