ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・薄さ"16mm"のBladeが切り開く新境地
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
105,294円 ( 115,823円 ) | 9日目 |
105,294円 ( 115,823円 ) | 9日目 |
105,294円 ( 115,823円 ) | 9日目 |
【特長】
・薄さ"16mm"のBladeが切り開く新境地
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日機
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
0通常価格(税別):3,240円~

日機
防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)
0通常価格(税別):15,384円~

日機
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
0通常価格(税別):14,493円~

NEC
LED防雨防湿形ライトFL20形相当900lm
0通常価格(税別):11,804円

日機
調光機能付き面発光LEDライト
0通常価格(税別):26,711円~

ジット
マグネット付小型充電式LEDワークライト
0通常価格(税別):2,480円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

トラスコ中山
TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン
3.9通常価格(税別):3,279円