ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレスベルトサンダ 研磨ベルト幅76mm 本体のみ

通常単価(税別)
46,389円
税込単価
51,028円
通常出荷日:7日目

【特長】・36VブラシレスモーターでAC品同等のパワーを実現しました・高効率集じんが可能です・無段変速...

詳細を確認
  • ベルト速度(m/s)
    変速モード:2.0~7.5/オートモード:2.0(軽負荷時)/オートモード:7.5(重負荷時)
  • トラスココード
    545-2989
  • ベルト寸法(mm)
    幅76×周長533
  • 外径(mm)
    533
  • 種類
    コードレス
  • 色
    グリーン
  • 電源(V)
    DC36
  • 幅(mm)
    76
  • JANコード
    4966376408603
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    ハウジング:樹脂

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SB3608DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB3608DA-NNの仕様・寸法情報

ベルト速度(m/s)
変速モード:2.0~7.5/オートモード:2.0(軽負荷時)/オートモード:7.5(重負荷時)
トラスココード
545-2989
ベルト寸法(mm)
幅76×周長533
外径(mm)
533
種類
コードレス
色
グリーン
電源(V)
DC36
幅(mm)
76
JANコード
4966376408603
質量(g)
3500.0
材質1
本体:樹脂
材質2
ハウジング:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB3608DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,389円
( 51,028円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36VブラシレスモーターでAC品同等のパワーを実現しました
・高効率集じんが可能です
・無段変速ダイヤル装備で材料や作業に合わせた回転数の変速が可能です
【用途】
・木材平面の下地処理に
・塗装の研削除去に
・フローリングの研磨に
【材質】
・本体:樹脂
・ハウジング:樹脂

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスベルトサンダ 研磨ベルト幅76mm 本体のみの型番SB3608DA-NNのページです。 型番SB3608DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレスベルトサンダ 研磨ベルト幅76mm 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスベルトサンダ 研磨ベルト幅76mm 本体のみ
36Vコードレスベルトサンダ 研磨ベルト幅76mm 新マルチボルトセット品
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマイト工業
通常価格46,389円87,343円48,789円42,064円39,801円68,520円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目在庫品1日目3日目
ベルト速度(m/s)変速モード:2.0~7.5/オートモード:2.0(軽負荷時)/オートモード:7.5(重負荷時)変速モード:2.0~7.5/オートモード:2.0(軽負荷時)/オートモード:7.5(重負荷時)4~74.2~7.5--
トラスココード545-2989545-2991793-2031793-2049--
ベルト寸法(mm)幅76×周長533幅76×周長533----
外径(mm)533533----
種類コードレスコードレス----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました