ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルストリッパー MC250

通常単価(税別)
14,854円
税込単価
16,339円
通常出荷日:5日目

【特長】・ケーブルサイズによる刃先の調整は不要です。・ストリップ長が25mm迄なので、フェルール端子な...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456207323
  • 質量(g)
    140.000
  • トラスココード
    711-2039
  • 材質1
    本体:ガラス繊維強化ポリアミド
  • 材質2
    替刃:ガルバニウム焼入れ
  • 適合電線([[MM2]])
    0.2~14
  • 適合電線
    ビニール系丸型電線(IV線)
  • ストリップ長(mm)
    5~25

ご注意

  • 刃の交換はできません。
  • ストリップ時は被覆を引きちぎる構造のため、仕上がりがやや粗目な場合があります。
  • 太いサイズになるほど、ケーブルの状態や気候などにより、ストリップしにくい場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MC250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC250の仕様・寸法情報

JANコード
4992456207323
質量(g)
140.000
トラスココード
711-2039
材質1
本体:ガラス繊維強化ポリアミド
材質2
替刃:ガルバニウム焼入れ
適合電線([[MM2]])
0.2~14
適合電線
ビニール系丸型電線(IV線)
ストリップ長(mm)
5~25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,854円
( 16,339円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルサイズによる刃先の調整は不要です。
・ストリップ長が25mm迄なので、フェルール端子など、幅広い用途になっています。
・ケーブルカッターが本体に内蔵されており、導体径3mm迄切断可能です。
・ガラス繊維強化ポリアミド製の本体は強くて軽量です。
・人間工学に基づいて設計された、滑りにくいハンドルになっています。
【用途】
・ビニール系丸型電線(IV線)の皮むきに。
【材質】
・本体:ガラス繊維強化ポリアミド
・替刃:ガルバニウム焼入れ

ご注意

  • 刃の交換はできません。
  • ストリップ時は被覆を引きちぎる構造のため、仕上がりがやや粗目な場合があります。
  • 太いサイズになるほど、ケーブルの状態や気候などにより、ストリップしにくい場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパー MC250の型番MC250のページです。 型番MC250に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストリッパー MC250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパー MC250
圧着工具 手動油圧式圧着工具
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
入線工具"スネークラインS"
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格14,854円88,683円11,211円12,352円10,070円10,639円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目1日目
JANコード499245620732349924562062414992456001297457018060049049924560035814992456101638
質量(g)140.0004300.0686435.000595.000290.000
トラスココード711-2039683-8397115-2536701-5058116-1786-
材質1本体:ガラス繊維強化ポリアミド本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)本体:スチール本体:スチールポリエステル(PE)AAS樹脂被膜
材質2替刃:ガルバニウム焼入れ専用ケース:塩ビグリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました