ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)

通常単価(税別)
12,352円
税込単価
13,587円
通常出荷日:5日目

【特長】・MADE IN JAPANの信頼、安全、確実な品質で圧着ができます。・耐久性連続試験回数3万...

詳細を確認
  • JANコード
    4570180600490
  • 質量(g)
    435.000
  • トラスココード
    701-5058
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 圧着端子
    絶縁被覆付圧着端子、スリーブ
  • 圧着端子([[MM2]])
    0.3/0.5、1.25、2.0、5.5
  • 適合電線([[MM2]])
    0.2~6.64
  • 圧着端子([[MM2]])絶縁被覆付圧着端子用
    0.3、0.5、1.25、2、5.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MH055
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH055の仕様・寸法情報

JANコード
4570180600490
質量(g)
435.000
トラスココード
701-5058
材質1
本体:スチール
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
圧着端子
絶縁被覆付圧着端子、スリーブ
圧着端子([[MM2]])
0.3/0.5、1.25、2.0、5.5
適合電線([[MM2]])
0.2~6.64
圧着端子([[MM2]])絶縁被覆付圧着端子用
0.3、0.5、1.25、2、5.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,352円
( 13,587円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MADE IN JAPANの信頼、安全、確実な品質で圧着ができます。
・耐久性連続試験回数3万5千回合格品です。
・適正な圧着ができるまでダイスが開かない成形確認機構を内蔵、安全で確実な圧着が可能です。
・圧着マークがくっきり鮮明です。
・端子仮押さえ機能付きです。
【用途】
・絶縁被覆付圧着端子・スリーブ端子の圧着作業に。
【材質】
・本体:スチール
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)の型番MH055のページです。 型番MH055に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着工具 手動油圧式圧着工具
ケーブルストリッパー MC250
圧着工具 太陽光パネル MC4端子用
入線工具 スネークライン
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格12,352円11,211円88,683円14,854円9,971円10,539円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目1日目
JANコード457018060049049924560012974992456206241499245620732349924562067844992456003574
質量(g)435.0006864300.0140.000380.0001095.000
トラスココード701-5058115-2536683-8397711-2039676-6793116-1796
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)本体:ガラス繊維強化ポリアミド本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレンポリエステル(PE)
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂専用ケース:塩ビ替刃:ガルバニウム焼入れ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました