ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具 太陽光パネル MC4端子用

通常単価(税別)
9,971円
税込単価
10,968円
通常出荷日:5日目

【特長】・MC4端子(2.5,4,6)を確実に圧着し、効率的な作業が可能です。・端子固定クリップ付なの...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456206784
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    676-6793
  • 材質1
    本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレン
  • 圧着端子
    MC4
  • 圧着端子([[MM2]])
    2.5、4、6
  • 適合電線([[MM2]])
    2.0~2.5、3.5~4.0、5.5~6.0
  • MC4[[MM2]]
    2.5,4,6
  • 適合ソーラー端子
    MC4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PV-MC4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PV-MC4の仕様・寸法情報

JANコード
4992456206784
質量(g)
380.000
トラスココード
676-6793
材質1
本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレン
圧着端子
MC4
圧着端子([[MM2]])
2.5、4、6
適合電線([[MM2]])
2.0~2.5、3.5~4.0、5.5~6.0
MC4[[MM2]]
2.5,4,6
適合ソーラー端子
MC4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PV-MC4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,971円
( 10,968円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MC4端子(2.5,4,6)を確実に圧着し、効率的な作業が可能です。
・端子固定クリップ付なので、位置決めが簡単で、適切な位置に固定が出来ます。
・ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機構で、不完全な圧着を防止します。
【用途】
・太陽光パネルの設置作業に。
【材質】
・本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具 太陽光パネル MC4端子用の型番PV-MC4のページです。 型番PV-MC4に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具 太陽光パネル MC4端子用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 太陽光パネル MC4端子用
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着工具 手動油圧式圧着工具
入線工具 スネークライン
入線工具"スネークラインS"
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格9,971円12,352円11,211円88,683円10,539円10,070円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目1日目
JANコード499245620678445701806004904992456001297499245620624149924560035744992456003581
質量(g)380.000435.0006864300.01095.000595.000
トラスココード676-6793701-5058115-2536683-8397116-1796116-1786
材質1本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレン本体:スチール本体:スチール本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)ポリエステル(PE)ポリエステル(PE)
圧着端子MC4絶縁被覆付圧着端子、スリーブ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました