ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具 フェルール端子

通常単価(税別)
29,603円
税込単価
32,563円
通常出荷日:5日目

【特長】・フェルール端子を差して握るだけの簡単圧着です。・適用サイズのフェルール端子に自動でアジャスト...

詳細を確認
  • 材質1
    鉄、樹脂
  • 圧着端子
    フェルール
  • 適合電線([[MM2]])
    0.14~10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(m)

圧着範囲

最小発注数量
4992456206326
365.000
682-8901
0.176
0.14~10[[MM2]](AWG8~24)
1個
4992456206340
300.000
682-8900
0.180
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,603円
( 32,563円 )
5日目
29,603円
( 32,563円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルール端子を差して握るだけの簡単圧着です。
・適用サイズのフェルール端子に自動でアジャストします。
・左右どちらからでも圧着可能なので、右利き左利き関係なく使えます。
・握りやすいグリップ形状で、落下防止ストラップ穴付です。
・ラチェット途中解除機能付です。
【用途】
・電線とフェルール端子の圧着に。
【材質】
・鉄、樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具 フェルール端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 フェルール端子
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
圧着工具 太陽光パネル MC4端子用
ケーブルストリッパー MC250
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着工具 手動油圧式圧着工具
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格29,603円12,352円9,971円14,854円11,211円88,683円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
材質1鉄、樹脂本体:スチール本体:炭素鋼、グリップ:ポロプロピレン+ポリエチレン本体:ガラス繊維強化ポリアミド本体:スチール本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)
圧着端子フェルール絶縁被覆付圧着端子、スリーブMC4---
適合電線([[MM2]])0.14~100.2~6.642.0~2.5、3.5~4.0、5.5~6.00.2~14--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト