ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リニコン 50Hz専用

通常単価(税別)
73,780円
税込単価
81,158円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型軽量、低振動でバキュームチャックや部品の吸着輸送の真空源に最適です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LV-660-A1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LV-660-A1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
170
高さ(mm)
209
周波数(Hz)
50
電源(V)
AC100
幅(mm)
241
定格運転時間(分)
連続
JANコード
4992338048693
質量(g)
6300.0
トラスココード
227-6099
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LV-660-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,780円
( 81,158円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、低振動でバキュームチャックや部品の吸着輸送の真空源に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニコン 50Hz専用の型番LV-660-A1のページです。 型番LV-660-A1に関する仕様情報を記載しております。
リニコン 50Hz専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニコン 50Hz専用
リニコン 60Hz専用
DP0410T-A1181Y1-0001
リニア真空ポンプ
真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプ
真空ポンプ専用タイプ VCK0120
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格73,780円73,780円151,139円135,823円30,069円34,759円
通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目19日目
奥行(mm)170170----
高さ(mm)209209----
周波数(Hz)5060----
電源(V)AC100AC100DC24VAC100VDC24V-
幅(mm)241241----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました