17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オビノコ(ステライト)75X2812

通常単価(税別)
12,464
税込単価
13,710
通常出荷日:11日目

【特長】・木材の切断用

  • 適合機種
    CB75F(旧形:CB75FA、B-600A)
  • JANコード
    4966375103189
  • トラスココード
    664-5126
  • 質量(g)
    1880.000
  • 刃幅(mm)
    75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

967701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

967701の仕様・寸法情報

適合機種
CB75F(旧形:CB75FA、B-600A)
JANコード
4966375103189
トラスココード
664-5126
質量(g)
1880.000
刃幅(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
967701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,464
( 13,710 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の切断用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オビノコ(ステライト)75X2812の型番967701のページです。 型番967701に関する仕様情報を記載しております。
オビノコ(ステライト)75X2812のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト