17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスロータリバンドソー 36V MV電池搭載品

通常単価(税別)
105,920
税込単価
116,512
通常出荷日:7日目

【特長】・クラスNo.1の切断速度・帯のこ寿命の向上をはかりました・3段ギヤ減速機構です・別売スタンド...

詳細を確認
  • 山数
    18
  • JANコード
    4966376414284
  • トラスココード
    629-6683
  • 質量(g)
    7200
  • 切断能力角パイプ(mm)
    127×120
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    120
  • 全高(mm)
    309
  • 全長(mm)
    500
  • 全幅(mm)
    139
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CB3612DA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB3612DA-XPZの仕様・寸法情報

山数
18
JANコード
4966376414284
トラスココード
629-6683
質量(g)
7200
切断能力角パイプ(mm)
127×120
切断能力丸パイプ(φmm)
120
全高(mm)
309
全長(mm)
500
全幅(mm)
139
材質1
本体:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB3612DA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,920
( 116,512 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラスNo.1の切断速度・帯のこ寿命の向上をはかりました
・3段ギヤ減速機構です
・別売スタンド使用で作業用途が拡大しました
・最大切断能力が向上しました
・ダスタプレートで、内部への切粉侵入を低減しました
・本製品は、eモーター(高効率ブラシレスモーター)を搭載し、マルチボルトタイプ蓄電池を付属した36Vコードレスロータリバンドソーです
・AC品同等以上の性能を有し、また別売の定置スタンド使用により、より良い精度の切断が可能です
【用途】
・鋼管、ライニング鋼管、棒鋼などの各種軟鋼材の切断に
・電力通信ケーブル、ステンレス鋼管、アルミサッシ等の非鉄金属材料の切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスロータリバンドソー 36V MV電池搭載品の型番CB3612DA-XPZのページです。 型番CB3612DA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスロータリバンドソー 36V MV電池搭載品のレビュー
この商品のレビューはありません

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト