ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスロータリバンドソー 18V

通常単価(税別)
79,952
税込単価
87,947
通常出荷日:7日目

【特長】・クラス最大の切断能力Φ83mmです・クラスNo.1の切断速度帯のこ周速(195m/min)+...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376414277
  • トラスココード
    614-6672
  • 質量(g)
    8700.0
  • 切断能力角パイプ(mm)
    80
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    83
  • 全高(mm)
    266
  • 全長(mm)
    413
  • 全幅(mm)
    173
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CB18DBL-S-LXPKZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB18DBL-S-LXPKZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414277
トラスココード
614-6672
質量(g)
8700.0
切断能力角パイプ(mm)
80
切断能力丸パイプ(φmm)
83
全高(mm)
266
全長(mm)
413
全幅(mm)
173
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB18DBL-S-LXPKZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,952
( 87,947 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最大の切断能力Φ83mmです
・クラスNo.1の切断速度帯のこ周速(195m/min)+定速度制御です
・無段変速機構+オートモード搭載です
・マルチボルト蓄電池/18V/14.4V電池がどちらも使用可能です
・高輝度LEDライト採用で、暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします
【用途】
・鋼管、鋼製電線管、形鋼、棒鋼などの各種軟鋼材の切断に
・電力通信ケーブル、ステンレス鋼管、アルミサッシ等の非鉄金属材料の切断に
・プラスチックの切断に
・(熱軟化性のプラスチックは切断熱で溶けて、帯のこがくい込み切断できません)
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスロータリバンドソー 18Vの型番CB18DBL-S-LXPKZのページです。 型番CB18DBL-S-LXPKZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスロータリバンドソー 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト