ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェルール形端子用工具(6点式カシメ 0.08~5.0sq)

通常単価(税別)
38,068円
税込単価
41,875円
通常出荷日:11日目

【特長】・ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した6点式フェルール形端子用の工具です。・1カ所のカシメ穴で...

詳細を確認
  • 適用
    6点式フェルール形端子
  • 適用電線サイズ
    0.08~5.0mm2
  • 質量(g)
    413.000
  • トラスココード
    712-5966

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FC-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-9の仕様・寸法情報

適用
6点式フェルール形端子
適用電線サイズ
0.08~5.0mm2
質量(g)
413.000
トラスココード
712-5966

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,068円
( 41,875円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した6点式フェルール形端子用の工具です。
・1カ所のカシメ穴で手動で最適な圧着を行います。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール形端子用工具(6点式カシメ 0.08~5.0sq)の型番FC-9のページです。 型番FC-9に関する仕様情報を記載しております。
フェルール形端子用工具(6点式カシメ 0.08~5.0sq)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルール形端子用工具(6点式カシメ 0.08~5.0sq)
フェルール形端子用工具 FC-8
フェルール形端子用工具(シングル 0.5~4sq)
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
フェルール端子用圧着工具
メーカー大同端子製造大同端子製造大同端子製造大同端子製造エスコABB(THOMAS&BETTS)
通常価格38,068円29,114円22,929円21,110円33,736円125,501円
通常出荷日11日目1日目11日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
適用6点式フェルール形端子フェルール形端子-絶縁付圧着端子・スリーブ--
適用電線サイズ0.08~5.0mm2-----
質量(g)413.000378.000508.000---
トラスココード712-5966365-7913369-8442---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました