ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェルール形端子用工具(シングル 0.5~4sq)

通常単価(税別)
22,929円
税込単価
25,222円
通常出荷日:11日目

【特長】・0.5、0.75、1.0、1.5、2.5の各SQ圧着に一台で対応します。・ラチェット式で、圧...

詳細を確認
  • 質量(g)
    508.000
  • トラスココード
    369-8442
  • 全長(mm)
    508

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HT-236E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HT-236Eの仕様・寸法情報

質量(g)
508.000
トラスココード
369-8442
全長(mm)
508
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-236E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,929円
( 25,222円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5、0.75、1.0、1.5、2.5の各SQ圧着に一台で対応します。
・ラチェット式で、圧着の完了まで口金が開くことはございません。
【用途】
・フェルール端子の圧着に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール形端子用工具(シングル 0.5~4sq)の型番HT-236Eのページです。 型番HT-236Eに関する仕様情報を記載しております。
フェルール形端子用工具(シングル 0.5~4sq)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルール形端子用工具(シングル 0.5~4sq)
フェルール形端子用工具(6点式カシメ 0.08~5.0sq)
フェルール形端子用工具 FC-8
フェルール端子用圧着工具
圧着工具 フェルール端子
フェルール圧着工具
メーカー大同端子製造大同端子製造大同端子製造ABB(THOMAS&BETTS)マーベルジェフコム
通常価格22,929円38,068円29,114円125,501円29,603円25,532円
通常出荷日11日目11日目1日目在庫品1日目5日目4日目
質量(g)508.000413.000378.000---
トラスココード369-8442712-5966365-7913---
全長(mm)508-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました