ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットスタンド 微動調整機能付き(メカ式)

通常単価(税別)
12,026円
税込単価
13,229円
通常出荷日:11日目

【特長】・6mm・8mm・アリ溝

  • 吸着力(N)
    1000
  • JANコード
    4571328427511
  • 質量(g)
    1455.000
  • トラスココード
    253-0019

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NM-MX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NM-MXの仕様・寸法情報

吸着力(N)
1000
JANコード
4571328427511
質量(g)
1455.000
トラスココード
253-0019

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NM-MX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,026円
( 13,229円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mm・8mm・アリ溝

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスタンド 微動調整機能付き(メカ式)の型番NM-MXのページです。 型番NM-MXに関する仕様情報を記載しております。
マグネットスタンド 微動調整機能付き(メカ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスタンド 微動調整機能付き(メカ式)
マグネットスタンド テストインジケーターセット
マグネットスタンド(標準型・微調整型)
ダイヤルスタンド
ダイヤルスタンド(石)
ダイヤルスタンド(セラミック)
メーカー日機ノガ・ウォーターズシンワ測定理研計測器ユニセイキユニセイキ
通常価格12,026円27,046円4,619円 -41,932円94,774円 -167,225円 -
通常出荷日11日目4日目在庫品1日目3日目8日目8日目
吸着力(N)1000-----
JANコード4571328427511-----
質量(g)1455.000-----
トラスココード253-0019-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました