ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフセットアダプター17mm ソケット

通常単価(税別)
14,955円
税込単価
16,451円
通常出荷日:7日目

【特長】・狭所のボルト・ナット回しの時短と省力を実現する電動ドライバー用アタッチメント工具です。・様々...

詳細を確認
  • セット内容
    オフセットアダプター17mm・専用ソケット:H8、H10、H12、H13、H14、H17、H19、H21・止め輪付ビット・Cリング(2個)
  • 厚さ(mm)
    16.2
  • 全長(mm)
    215
  • 幅(mm)
    38
  • JANコード
    4962485278823
  • 質量(g)
    576.000
  • トラスココード
    708-5381
  • 材質1
    本体:合金鋼、炭素鋼、PP、TPE
  • 材質2
    ソケット:合金鋼
  • 材質3
    Cリング:炭素鋼
  • 材質4
    止め輪付ビット:炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AOA-17S1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AOA-17S1の仕様・寸法情報

セット内容
オフセットアダプター17mm・専用ソケット:H8、H10、H12、H13、H14、H17、H19、H21・止め輪付ビット・Cリング(2個)
厚さ(mm)
16.2
全長(mm)
215
幅(mm)
38
JANコード
4962485278823
質量(g)
576.000
トラスココード
708-5381
材質1
本体:合金鋼、炭素鋼、PP、TPE
材質2
ソケット:合金鋼
材質3
Cリング:炭素鋼
材質4
止め輪付ビット:炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AOA-17S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,955円
( 16,451円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭所のボルト・ナット回しの時短と省力を実現する電動ドライバー用アタッチメント工具です。
・様々サイズのボルト・ナットに対応するソケットセットです。
・収納に便利なケース付です。
【用途】
・電気設備の架台、ダクトレール周りのボルト・ナット回しに。
【材質】
・本体:合金鋼、炭素鋼、PP、TPE
・ソケット:合金鋼
・Cリング:炭素鋼
・止め輪付ビット:炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプター17mm ソケットの型番AOA-17S1のページです。 型番AOA-17S1に関する仕様情報を記載しております。
オフセットアダプター17mm ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアダプター17mm ソケット
電動ドライバー用ソケット 17MM
落下防止アダプター
17mm ロング電ドルソケット
コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 17mm
コーケン 電動ドライバー用ロングソケット 全長165mm 17mm
メーカーANEXKOKEN 山下工業研究所MUSTTOOLエスコKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格14,955円1,371円2,277円 -2,622円4,634円2,950円
通常出荷日7日目1日目1日目3日目9日目9日目
セット内容オフセットアダプター17mm・専用ソケット:H8、H10、H12、H13、H14、H17、H19、H21・止め輪付ビット・Cリング(2個)-----
厚さ(mm)16.2-----
全長(mm)215-----
幅(mm)38-----
JANコード4962485278823-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました