17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEスクレーパ 200

通常単価(税別)
85,341
税込単価
93,875
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズの切替えはサイズ表示に合わせてセット位置を変えるだけで部品交換は不要です・電動ドリルの...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065108035
  • トラスココード
    407-1224
  • 質量(g)
    5500.0
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 適合サイズ
    150~200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SSPE-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSPE-200の仕様・寸法情報

JANコード
4989065108035
トラスココード
407-1224
質量(g)
5500.0
材質1
本体:アルミ
適合サイズ
150~200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSPE-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,341
( 93,875 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズの切替えはサイズ表示に合わせてセット位置を変えるだけで部品交換は不要です
・電動ドリルの使用で能率アップします
・削り残しがありません
【用途】
・ポリエチレン管の配管作業に
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEスクレーパ 200の型番SSPE-200のページです。 型番SSPE-200に関する仕様情報を記載しております。
PEスクレーパ 200のレビュー
この商品のレビューはありません

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト