17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーホルダーIKE-8_9【100個入り】

通常単価(税別)
10,813
税込単価
11,894
通常出荷日:5日目

【特長】・ニッケルメッキされたキーホルダーパーツとなります【用途】・キーホルダーの取り換えに

  • JANコード
    4968462090686
  • 質量(g)
    489.000
  • トラスココード
    529-8200
  • 詳細タイプ
    キーホルダー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IKE-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

IKE-9の仕様・寸法情報

JANコード
4968462090686
質量(g)
489.000
トラスココード
529-8200
詳細タイプ
キーホルダー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IKE-9
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,813
( 11,894 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケルメッキされたキーホルダーパーツとなります
【用途】
・キーホルダーの取り換えに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーホルダーIKE-8_9の型番IKE-9のページです。 型番IKE-9に関する仕様情報を記載しております。
キーホルダーIKE-8_9のレビュー
この商品のレビューはありません

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト