ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外移動式パーテーション コーナー用メッシュシート

通常単価(税別)
25,897
税込単価
28,487
通常出荷日:19日目

【特長】・コーナーをカバーするシートです【材質】・メッシュターポリン

  • 高さ(mm)
    1150
  • 全幅(mm)
    550
  • 幅(mm)
    550
  • JANコード
    4904771907352
  • 質量(g)
    300.0
  • トラスココード
    697-5928
  • 材質1
    メッシュターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SU-656-001-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SU-656-001-0の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1150
全幅(mm)
550
幅(mm)
550
JANコード
4904771907352
質量(g)
300.0
トラスココード
697-5928
材質1
メッシュターポリン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-656-001-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,897
( 28,487 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーをカバーするシートです
【材質】
・メッシュターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外移動式パーテーション コーナー用メッシュシートの型番SU-656-001-0のページです。 型番SU-656-001-0に関する仕様情報を記載しております。
屋外移動式パーテーション コーナー用メッシュシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外移動式パーテーション コーナー用メッシュシート
ガードフェンス用シート
マンホール屏風用シート 四面
伸縮式バリケード
バリケード・折畳式
0.9x1.7m 工事用フェンスシート(安全第一)
メーカーテラモトトラスコ中山グリーンクロス日本緑十字社エスコエスコ
通常価格25,8971,073 -35,96052,7476,566 -1,271
通常出荷日19日目1日目11日目1日目1日目3日目
高さ(mm)1150-----
全幅(mm)550-----
幅(mm)550-----
JANコード4904771907352-----
質量(g)300.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました