ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電動ファン付き呼吸用保護具

通常単価(税別)
191,574円
税込単価
210,731円
通常出荷日:7日目

【特長】・粉じん現場から、ハードな溶接現場まで対応可能です。・使用する作業により、3種類のモードから遮...

詳細を確認
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください
  • 爆発の恐れがあるところでは使用しないでください
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

FREFLOW-V3-LSWP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FREFLOW-V3-LSWPの仕様・寸法情報

JANコード
4984013104824
トラスココード
406-2870
質量(g)
2900.0
タイプ
ルーズフィット形フェイスシールド
性能区分
漏れ率区分S級(0.1%以下)
粒子捕集効率(%)
99.97以上(PL3)
型式検定合格番号
第TP124号
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FREFLOW-V3-LSWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,574円
( 210,731円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん現場から、ハードな溶接現場まで対応可能です。
・使用する作業により、3種類のモードから遮光度の設定が可能です。
【用途】
・溶接、研磨・研削作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業(管理濃度が0.1mg/m3以下)に。
【セット内容】
・フェイスシールド
・ホース
・バッテリー
・ブロアユニット
・充電器

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください
  • 爆発の恐れがあるところでは使用しないでください
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具の型番FREFLOW-V3-LSWPのページです。 型番FREFLOW-V3-LSWPに関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付き呼吸用保護具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具
液晶溶接面
複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5
遮光ゴーグル
アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具
保護プレート
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格191,574円23,370円5,246円2,953円317,506円2,790円 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目4日目2日目〜
JANコード4984013104824498401392476749840131024244984013857553--
トラスココード406-2870195-6127131-0648336-8041--
質量(g)2900.0520.0006081--
タイプルーズフィット形フェイスシールドMP帽タイプ----
性能区分漏れ率区分S級(0.1%以下)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました