ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

O-リングキット(緊急対応用)

通常単価(税別)
21,574円
税込単価
23,731円
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車・建設車輌・農機、油圧・空圧機器・工作機械・各種ポンプなどの修理時に、素早く簡単に、さ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

378585
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

378585の仕様・寸法情報

JANコード
4976742512049
質量(g)
150.000
トラスココード
123-5877
セット内容
瞬間接着剤495、Oリングカッター、加工治具、後処理液、Oリング用ニトリルゴムコード:3/32(太さ)×3ft(長さ)、1/8(太さ)×3ft(長さ)、3/16(太さ)×3ft(長さ)、1/4(太さ)×3ft(長さ)各1本

型番リスト

表示件数
型番
378585
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,574円
( 23,731円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車・建設車輌・農機、油圧・空圧機器・工作機械・各種ポンプなどの修理時に、素早く簡単に、さまざまなサイズのOリングを作ることができます
【用途】
・自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
【材質】
・瞬間接着剤495
・Oリングカッター
・加工治具
・後処理液
・Oリング用ニトリルゴムコード:3/32(太さ)×3ft(長さ)、1/8(太さ)×3ft(長さ)、3/16(太さ)×3ft(長さ)、1/4(太さ)×3ft(長さ)各1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O-リングキット(緊急対応用)の型番378585のページです。 型番378585に関する仕様情報を記載しております。
O-リングキット(緊急対応用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O-リングキット(緊急対応用)
Oリング(固定用)
固定用OリングGシリーズ
運動用OリングPシリーズ
Oリング SO 固定用
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
メーカーヘンケル森清化工日近日近武蔵オイルシール工業NOK
通常価格21,574円64円 -52円 -103円 -25円 -87円 -
通常出荷日1日目2日目4日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
JANコード4976742512049-----
質量(g)150.000-----
トラスココード123-5877-----
セット内容瞬間接着剤495、Oリングカッター、加工治具、後処理液、Oリング用ニトリルゴムコード:3/32(太さ)×3ft(長さ)、1/8(太さ)×3ft(長さ)、3/16(太さ)×3ft(長さ)、1/4(太さ)×3ft(長さ)各1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました