ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
ソニック 超強力マグネットフック 3kg 白 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
【特長】
・リングノートを半分に折ってコンパクトに持ち運びできます
・表紙を360°折り返せます
・リングをつまむだけの簡単操作で開閉でき、リーフの追加も簡単です
【用途】
・ビジネス、プライベートのシーンで
【材質】
・表紙:PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):2,946円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

オルファ
替刃 M厚 5枚入 文具専用
4.5通常価格(税別):495円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~